(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากพิทช์เท่ากัน สามารถทำเกลียวที่มีค่ากำหนดต่างกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำเกลียวด้านขวาและด้านซ้ายได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
WX-PNC-6.2-12.7-U24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ (mm) | Outline Drawing | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,197.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 24 | 65 | 6.2 | 12.7 | 14.1 | 8 | 3 | 5/16 | 1 | 3900356 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WX-PNC-6.2-12.7-U24 ในชุด ซีรีส์ Planet Cutter NC, Planet Cutter WX-PNC
รหัสสินค้า |
---|
WX-PNC-10X29XP1-INT |
WX-PNC-10X30XP1.5-INT |
WX-PNC-10X30XP2-INT |
WX-PNC-6X17.5XP1.25-INT |
WX-PNC-6X17XP1-INT |
WX-PNC-7.5X21XP1-INT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ (mm) | Outline Drawing | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,751.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 85 | 10 | 29 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900042 | ||
฿ 13,751.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900043 | ||
฿ 10,283.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900044 | ||
฿ 10,927.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.25 | 65 | 6 | 17.5 | - | 6 | 3 | 8 | 2 | 3900012 | ||
฿ 10,927.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 65 | 6 | 17 | - | 6 | 3 | 8 | 2 | 3900011 | ||
฿ 9,177.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 70 | 7.5 | 21 | 26 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3900021 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง