(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากพิทช์เท่ากัน สามารถทำเกลียวที่มีค่ากำหนดต่างกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำเกลียวด้านขวาและด้านซ้ายได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
WX-PNC-20X50XP2-INT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ (mm) | Outline Drawing | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,195.00 ฿ 19,132.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 2 | 120 | 20 | 50 | - | 20 | 5 | 27 | 2 | 3900084 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WX-PNC-20X50XP2-INT ในชุด ซีรีส์ Planet Cutter NC, Planet Cutter WX-PNC
รหัสสินค้า |
---|
WX-PNC-10X29XP1-INT |
WX-PNC-10X30XP1.5-INT |
WX-PNC-10X30XP2-INT |
WX-PNC-20X51XP3-INT |
WX-PNC-4.55-10-U28 |
WX-PNC-4.55-10.2-U20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | ความยาวของใบมีด (mm) | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ (mm) | Outline Drawing | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,751.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1 | 85 | 10 | 29 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900042 | ||
฿ 13,751.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900043 | ||
฿ 10,283.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900044 | ||
฿ 35,195.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 3 | 120 | 20 | 51 | - | 20 | 5 | 27 | 2 | 3900086 | ||
฿ 11,197.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 28 | 60 | 4.55 | 10 | 10.9 | 6 | 3 | ¼ | 1 | 3900351 | ||
฿ 11,197.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 20 | 60 | 4.55 | 10.2 | 11.4 | 6 | 3 | ¼ | 1 | 3900350 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง