(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุที่ใช้งานเหมาะสำหรับงานต๊าปเกลียวในของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีขึ้นรูป หรืออบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 45 HRC
รหัสสินค้า |
---|
CPM-LT-2P-M24X3-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,858.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 3 | 2P | 200 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 78571 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPM-LT-2P-M24X3-200 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรง CPM พร้อมด้ามยาว_EX-FC-LT
รหัสสินค้า |
---|
CPM-LT-2P-M12X1.5-150 |
CPM-LT-2P-M12X1.75-150 |
CPM-LT-2P-M14X1.5-150 |
CPM-LT-2P-M3X0.5-100 |
CPM-LT-2P-M4X0.7-100 |
CPM-LT-2P-M5X0.8-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,108.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 2P | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 78483 | ||
฿ 2,108.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 2P | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 78475 | ||
฿ 2,704.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 1.5 | 2P | 150 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 78513 | ||
฿ 943.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 2P | 100 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 78411 | ||
฿ 853.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 2P | 100 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 78417 | ||
฿ 739.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 2P | 100 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 78423 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง