(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุที่ใช้งานเหมาะสำหรับงานต๊าปเกลียวในของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีขึ้นรูป หรืออบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 45 HRC
รหัสสินค้า |
---|
CPM-LT-2P-M16X2-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,933.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M16 | 2 | 2P | 150 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 78519 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPM-LT-2P-M16X2-150 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรง CPM พร้อมด้ามยาว_EX-FC-LT
รหัสสินค้า |
---|
CPM-LT-2P-M12X1.5-150 |
CPM-LT-2P-M12X1.75-150 |
CPM-LT-2P-M14X1.5-150 |
CPM-LT-2P-M18X1.5-150 |
CPM-LT-2P-M18X2.5-150 |
CPM-LT-2P-M20X1.5-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,108.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 2P | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 78483 | ||
฿ 2,108.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 2P | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 78475 | ||
฿ 2,704.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 1.5 | 2P | 150 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 78513 | ||
฿ 3,936.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M18 | 1.5 | 2P | 150 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 78539 | ||
฿ 3,936.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M18 | 2.5 | 2P | 150 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 78533 | ||
฿ 4,917.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M20 | 1.5 | 2P | 150 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 78551 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง