(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปเกลียวเหล็กหล่อทั่วไปจำนวนมาก เหล็กหล่อที่มีความแข็งสูง เรซิ่นเทอร์โมเซตติง ทองเหลืองหล่อ ฯลฯ โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
OTT-3P-OH3-M10X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,479.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 3P | 75 | OH3 | 7 | 4 | 20 | NO | - | 24035 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OTT-3P-OH3-M10X1 ในชุด ดอกต๊าปทังสเตนคาร์ไบด์ร่องตรง _OTT
รหัสสินค้า |
---|
OTT-1.5P-OH3-M1.8X0.35 |
OTT-1.5P-OH3-M10X1 |
OTT-1.5P-OH3-M12X1 |
OTT-3P-OH3-M12X1 |
OTT-3P-OH3-M2.3X0.4 |
OTT-3P-OH3-M2.5X0.45 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,352.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.8 | 0.35 | 1.5P | 36 | OH3 | 3 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 22803 | ||
฿ 4,479.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 1.5P | 75 | OH3 | 7 | 4 | 20 | NO | - | 22835 | ||
฿ 5,865.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 1.5P | 80 | OH3 | 8.5 | 4 | 24 | NO | - | 22841 | ||
฿ 5,865.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 3P | 80 | OH3 | 8.5 | 4 | 24 | NO | - | 24041 | ||
฿ 2,944.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.3 | 0.4 | 3P | 42 | OH3 | 3 | 3 | 13 | NO | มีจำหน่าย | 24006 | ||
฿ 2,876.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.5 | 0.45 | 3P | 44 | OH3 | 3 | 3 | 14 | NO | มีจำหน่าย | 24007 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง