1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับเหล็กหล่อ_EX-FC-HT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับเหล็กหล่อ_EX-FC-HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับเหล็กหล่อทุกชนิด เช่น เหล็กหล่อเทา, เหล็กหล่อกราไฟต์กลม และเหล็กหล่ออบเหนียว และทองเหลืองหล่อ

รหัสสินค้า
EX-FC-HT-3P-M14X1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,017.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.53P88OH44810.5430NO-24602

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การเคลือบพื้นผิว กระบวนการไนไตรด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-FC-HT-3P-M14X1.5 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับเหล็กหล่อ_EX-FC-HT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-FC-HT-1.5P-M12X1
EX-FC-HT-1.5P-M12X1.25
EX-FC-HT-1.5P-M12X1.5
EX-FC-HT-3P-M14X2
EX-FC-HT-3P-M16X1.5
EX-FC-HT-3P-M16X2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 908.00

1 ชิ้น 91 วัน M1211.5P82OH3488.5429NO-24589

฿ 734.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.251.5P82OH4488.5429NO-24585

฿ 734.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.51.5P82OH4488.5429NO-24581

฿ 1,017.00

1 ชิ้น 5 วัน M1423P88OH54810.5430NO-24598

฿ 1,363.00

1 ชิ้น 5 วัน M161.53P95OH45212.5432NOมีจำหน่าย24616

฿ 1,363.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M1623P95OH55212.5432NO-24612