(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนคอบางกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ดังนั้นจึงเหมาะกับการใช้งานที่ยาวและลึกกว่าส่วนเกลียวของต๊าป
รหัสสินค้า |
---|
EX-SST-5P-M6X1-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 656.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 5P | 120 | OH2 | 89 | 6 | 19 | 11876 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนร่อง | 3 | ศูนย์ภายนอก | YES |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SST-5P-M6X1-120 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับรูลึกพร้อมด้ามบาง_EX-SST
รหัสสินค้า |
---|
EX-SST-1.5P-M4X0.7-120 |
EX-SST-1.5P-M5X0.8-120 |
EX-SST-1.5P-M6X1-120 |
EX-SST-1.5P-M6X1-150 |
EX-SST-5P-M3X0.5-120 |
EX-SST-5P-M6X1-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 804.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 120 | OH2 | 83 | 5 | 13 | 11861 | ||
฿ 734.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 120 | OH2 | 86 | 5.5 | 16 | 11869 | ||
฿ 656.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 120 | OH2 | 89 | 6 | 19 | 11877 | ||
฿ 908.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 150 | OH2 | 109 | 6 | 19 | 11879 | ||
฿ 804.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 5P | 120 | OH1 | 81 | 4 | 11 | 11852 | ||
฿ 908.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 5P | 150 | OH2 | 109 | 6 | 19 | 11878 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง