1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับพลาสติก/เรซิ่น_EX-PLA-HT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับพลาสติก/เรซิ่น_EX-PLA-HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 272.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับเรซิ่นเทอร์โมเซตติ้ง เช่น ฟีนอล (Bakelite) อีพ็อกซี่ ยูเรีย และเมลามีน

รหัสสินค้า
EX-PLA-HT-OH4-M8X1.25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 472.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M81.2570OH4376.2522NO24433

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การเคลือบพื้นผิว กระบวนการไนไตรด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-PLA-HT-OH4-M8X1.25 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับพลาสติก/เรซิ่น_EX-PLA-HT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-PLA-HT-OH4-M2.6X0.45
EX-PLA-HT-OH4-M3.5X0.6
EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5
EX-PLA-HT-OH4-M4X0.7
EX-PLA-HT-OH5-M10X1.5
EX-PLA-HT-OH5-M12X1.75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 345.00

1 ชิ้น 91 วัน M2.60.4544OH4-3314YES24418

฿ 336.00

1 ชิ้น 91 วัน M3.50.648OH4204413YES24423

฿ 280.00

1 ชิ้น 91 วัน M30.546OH4194411YES24421

฿ 272.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.752OH4215413YES24426

฿ 591.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.575OH5417524NO24437

฿ 812.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.7582OH5488.5529NO24442