(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้การบำบัดด้วยไอน้ำออกไซด์เพื่อป้องกันการเชื่อม
วัสดุ เครื่องมือ: วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน: รองรับการใช้งาน เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม (SCM)
รหัสสินค้า |
---|
H-HT-OH3-1.5P-M24X3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,481.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 3 | 1.5P | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 79242 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H-HT-OH3-1.5P-M24X3 ในชุด ดอกต๊าปมือสำหรับการใช้งานทั่วไป ชนิดออกซิไดซ์ H-HT
รหัสสินค้า |
---|
H-HT-OH2-1.5P-M10X1.5 |
H-HT-OH2-1.5P-M12X1.25 |
H-HT-OH2-1.5P-M12X1.5 |
H-HT-OH3-1.5P-M27X3 |
H-HT-OH3-1.5P-M30X3.5 |
H-HT-OH3-5P-M18X2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 484.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 22634 | ||
฿ 657.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 22654 | ||
฿ 657.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 22650 | ||
฿ 4,917.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M27 | 3 | 1.5P | 130 | OH3 | 71 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 79250 | ||
฿ 6,194.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M30 | 3.5 | 1.5P | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | 51 | NO | - | 79258 | ||
฿ 1,674.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M18 | 2.5 | 5P | 100 | OH3 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 79217 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง