1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือสำหรับการใช้งานทั่วไป HT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปมือสำหรับการใช้งานทั่วไป HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกต๊าปมือเหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน: รองรับการใช้งาน การหล่อ โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / รองรับการใช้งาน การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)

รหัสสินค้า
HT-9P-M3X0.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ประเภทวัสดุเครื่องมือ วัสดุชิ้นงาน การผ่านการเคลือบผิว L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ด้ายซ้ายมือขวา ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง)
(mm)
ศูนย์ภายนอก ส่วนประกอบในชุด ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 193.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.59Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / ทองเหลือง (bs)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / บรอนซ์ (PB)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[○] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○]ไม่มี46OH1เกลียวด้านขวา194311-YES-มีจำหน่าย391

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT-9P-M3X0.5 ในชุด ดอกต๊าปมือสำหรับการใช้งานทั่วไป HT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HT-1.5P-1-1/4-12UNF
HT-1.5P-1-1/4-7UNC
HT-1.5P-1-1/4-8UN
HT-9P-M3X0.6
HT-9P-M4.5X0.5
HT-9P-M4.5X0.75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ประเภทวัสดุเครื่องมือ วัสดุชิ้นงาน การผ่านการเคลือบผิว L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ด้ายซ้ายมือขวา ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง)
(mm)
ศูนย์ภายนอก ส่วนประกอบในชุด ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 7,972.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1"1/4UN121.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯]ไม่มี105OH3เกลียวด้านขวา4724437-NO--4863

฿ 7,972.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1"1/4UN71.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯]ไม่มี145OH3เกลียวด้านขวา7724451-NO--4853

฿ 8,575.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1"1/4UN81.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯]ไม่มี145OH3เกลียวด้านขวา7724451-NO--4873

฿ 247.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM30.69Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯]ไม่มี46OH1เกลียวด้านขวา194311-YES-มีจำหน่าย381

฿ 424.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM4.50.59Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯]ไม่มี55OH1เกลียวด้านขวา215313-YES-มีจำหน่าย491

฿ 285.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM4.50.759Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯]ไม่มี55OH2เกลียวด้านขวา215313-YES-มีจำหน่าย481