(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปมือเหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน: รองรับการใช้งาน การหล่อ โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / รองรับการใช้งาน การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
รหัสสินค้า |
---|
HT-5P-M17X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วัสดุชิ้นงาน | การผ่านการเคลือบผิว | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ด้ายซ้ายมือขวา | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง) (mm) | ศูนย์ภายนอก | ส่วนประกอบในชุด | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,382.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M17 | 1 | 5P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / ทองเหลือง (bs)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / บรอนซ์ (PB)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[○] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○] | ไม่มี | 95 | OH2 | เกลียวด้านขวา | 50 | 13 | 4 | 30 | - | NO | - | - | 1222 |
กำลังโหลด …
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT-5P-M17X1 ในชุด ดอกต๊าปมือสำหรับการใช้งานทั่วไป HT
รหัสสินค้า |
---|
HT-1.5P-1-1/4-12UNF |
HT-1.5P-1-1/4-7UNC |
HT-1.5P-1-1/4-8UN |
HT-5P-M17X1-L |
HT-5P-M17X1.25 |
HT-5P-M17X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วัสดุชิ้นงาน | การผ่านการเคลือบผิว | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ด้ายซ้ายมือขวา | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง) (mm) | ศูนย์ภายนอก | ส่วนประกอบในชุด | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,972.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1"1/4UN | 12 | 1.5P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] | ไม่มี | 105 | OH3 | เกลียวด้านขวา | 47 | 24 | 4 | 37 | - | NO | - | - | 4863 | ||
฿ 7,972.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1"1/4UN | 7 | 1.5P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] | ไม่มี | 145 | OH3 | เกลียวด้านขวา | 77 | 24 | 4 | 51 | - | NO | - | - | 4853 | ||
฿ 8,575.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1"1/4UN | 8 | 1.5P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] | ไม่มี | 145 | OH3 | เกลียวด้านขวา | 77 | 24 | 4 | 51 | - | NO | - | - | 4873 | ||
฿ 3,092.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M17 | 1 | 5P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] | ไม่มี | 95 | OH2 | เกลียวด้านซ้าย | 50 | 13 | 4 | 30 | - | NO | - | - | 6902 | ||
฿ 2,382.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M17 | 1.25 | 5P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] | ไม่มี | 100 | OH2 | เกลียวด้านขวา | 52 | 13 | 4 | 32 | - | NO | - | - | 1212 | ||
฿ 2,000.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M17 | 1.5 | 5P | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] | ไม่มี | 100 | OH2 | เกลียวด้านขวา | 52 | 13 | 4 | 32 | - | NO | - | - | 1202 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง