(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะงานหล่ออะลูมิเนียม งานหล่ออะลูมิเนียมผสม งานหล่อโลหะผสมสังกะสี ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
EX-DC-HT-1.5P-M20X2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,417.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 1.5P | 105 | OH4 | 58 | 4 | 37 | 15 | ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี | 24923 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ(mm) | 8.5 | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-DC-HT-1.5P-M20X2.5 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับดายคาส_EX-DC-HT
รหัสสินค้า |
---|
EX-DC-HT-1.5P-M10X1.25 |
EX-DC-HT-1.5P-M10X1.5 |
EX-DC-HT-1.5P-M12X1 |
EX-DC-HT-1.5P-M2X0.4 |
EX-DC-HT-1.5P-M3.5X0.6 |
EX-DC-HT-1.5P-M3X0.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 527.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | OH4 | 41 | 4 | 24 | 7 | ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี | 24859 | ||
฿ 527.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | OH4 | 41 | 4 | 24 | 7 | ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี | 24855 | ||
฿ 908.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 1.5P | 82 | OH3 | 48 | 4 | 29 | 8.5 | ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี | 24879 | ||
฿ 485.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2 | 0.4 | 1.5P | 40 | OH2 | - | 3 | 12 | 3 | ศูนย์ยื่นออกมา: มี | 24795 | |
฿ 299.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3.5 | 0.6 | 1.5P | 48 | OH3 | 20 | 3 | 13 | 4 | ศูนย์ยื่นออกมา: มี | 24815 | ||
฿ 280.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | OH3 | 19 | 3 | 11 | 4 | ศูนย์ยื่นออกมา: มี | 24811 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง