1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับดายคาส_EX-DC-HT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับดายคาส_EX-DC-HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะงานหล่ออะลูมิเนียม งานหล่ออะลูมิเนียมผสม งานหล่อโลหะผสมสังกะสี ฯลฯ

รหัสสินค้า
EX-DC-HT-1.5P-M16X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,319.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M1621.5P95OH45243212.5ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี24901

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ(mm) 8.5 การเคลือบพื้นผิว กระบวนการไนไตรด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-DC-HT-1.5P-M16X2 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับดายคาส_EX-DC-HT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-DC-HT-1.5P-M10X1.25
EX-DC-HT-1.5P-M10X1.5
EX-DC-HT-1.5P-M12X1
EX-DC-HT-1.5P-M18X1.5
EX-DC-HT-1.5P-M18X2.5
EX-DC-HT-1.5P-M2.3X0.4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 527.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.251.5P75OH4414247ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี24859

฿ 527.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.51.5P75OH4414247ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี24855

฿ 908.00

1 ชิ้น 5 วัน M1211.5P82OH3484298.5ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี24879

฿ 1,869.00

1 ชิ้น 91 วัน M181.51.5P100OH45543714ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี24915

฿ 1,809.00

1 ชิ้น 91 วัน M182.51.5P100OH45543714ศูนย์ยื่นออกมา: ไม่มี24911

฿ 445.00

1 ชิ้น 91 วัน M2.30.41.5P42OH2-3133ศูนย์ยื่นออกมา: มี24799