1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-HT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับสเตนเลส เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าแมงกานีสนิกเกิลและอื่น ๆ เหมาะสำหรับวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม

รหัสสินค้า
EX-SUS-HT-1.5P-M4X0.7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 267.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.71.5P52OH2215313YESมีจำหน่าย22013

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SUS-HT-1.5P-M4X0.7 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-HT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-SUS-HT-1.5P-M12X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M12X1.75
EX-SUS-HT-1.5P-M14X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M5X0.8
EX-SUS-HT-1.5P-M6X1
EX-SUS-HT-1.5P-M8X1.25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 714.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.51.5P82OH3488.5329NO-22027

฿ 714.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M121.751.5P82OH3488.5329NO-22025

฿ 988.00

1 ชิ้น 91 วัน M141.51.5P88OH34810.5430NO-22033

฿ 273.00

1 ชิ้น 91 วัน M50.81.5P60OH2245.5316YESมีจำหน่าย22015

฿ 289.00

1 ชิ้น 5 วัน M611.5P62OH2296319YESมีจำหน่าย22017

฿ 420.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.251.5P70OH2376.2322NO-22019