(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับสเตนเลส เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าแมงกานีสนิกเกิลและอื่น ๆ เหมาะสำหรับวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม
รหัสสินค้า |
---|
EX-SUS-HT-1.5P-M12X1.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22025 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SUS-HT-1.5P-M12X1.75 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-HT
รหัสสินค้า |
---|
EX-SUS-HT-1.5P-M10X1.5 |
EX-SUS-HT-1.5P-M12X1.25 |
EX-SUS-HT-1.5P-M12X1.5 |
EX-SUS-HT-1.5P-M14X1.5 |
EX-SUS-HT-1.5P-M14X2 |
EX-SUS-HT-1.5P-M16X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 527.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 22021 | |
฿ 714.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22029 | ||
฿ 714.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22027 | ||
฿ 988.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 1.5 | 1.5P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 22033 | ||
฿ 1,104.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 2 | 1.5P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 22031 | ||
฿ 1,319.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 22037 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง