(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปมือชนิดโอเวอร์ไซส์
รหัสสินค้า |
---|
EX-LT-OST-1.5P-M4X0.7X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 611.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 100 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 14619 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-LT-OST-1.5P-M4X0.7X100 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับเหล็กหล่อพร้อมด้ามยาว_EX-FC-LT
รหัสสินค้า |
---|
EX-LT-OST-1.5P-M10X1.5X150 |
EX-LT-OST-1.5P-M12X1.25X150 |
EX-LT-OST-1.5P-M12X1.25X200 |
EX-LT-OST-1.5P-M4X0.7X150 |
EX-LT-OST-1.5P-M5X0.8X100 |
EX-LT-OST-1.5P-M5X0.8X150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,147.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 14663 | ||
฿ 1,455.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14695 | ||
฿ 1,709.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 200 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 14697 | ||
฿ 1,147.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 150 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 14623 | ||
฿ 533.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 100 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 14627 | ||
฿ 871.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 150 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 14631 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง