1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับเหล็กชุบแข็ง (42-52 HRC)_V-XPM-HT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับเหล็กชุบแข็ง (42-52 HRC)_V-XPM-HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,031.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปเหล็กกล้าชุบแข็ง (เหล็กอัลลอย, เหล็กกล้าดาย, เหล็กกล้าเครื่องมือ และอื่นๆ) ความแข็ง 42 ถึง 52 HRC เพื่อทำให้คุณสมบัติของวัสดุฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการเคลือบ V ที่มีความต้านทานต่อการเสียดสีสูงบนพื้นผิว

รหัสสินค้า
V-XPM-HT-5P-M8X1.25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ ศูนย์ภายนอก ติ่ง

฿ 1,378.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M81.255P70OH3376.25228330285NO-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiCN

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-XPM-HT-5P-M8X1.25 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับเหล็กชุบแข็ง (42-52 HRC)_V-XPM-HT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
V-XPM-HT-2.5P-M10X1
V-XPM-HT-2.5P-M10X1.25
V-XPM-HT-2.5P-M10X1.5
V-XPM-HT-2.5P-M12X1.25
V-XPM-HT-2.5P-M12X1.5
V-XPM-HT-2.5P-M12X1.75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ ศูนย์ภายนอก ติ่ง

฿ 2,078.00

1 ชิ้น 91 วัน M1012.5P75OH34175248330310NO-

฿ 1,663.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.252.5P75OH34175248330304NO-

฿ 1,663.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.52.5P75OH34175248330298NO-

฿ 2,195.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.252.5P82OH4488.55298330328NO-

฿ 2,311.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.52.5P82OH3488.55298330322NO-

฿ 2,195.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.752.5P82OH3488.55298330316NO-