(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปเหล็กกล้าชุบแข็ง (เหล็กอัลลอย, เหล็กกล้าดาย, เหล็กกล้าเครื่องมือ และอื่นๆ) ความแข็ง 42 ถึง 52 HRC เพื่อทำให้คุณสมบัติของวัสดุฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการเคลือบ V ที่มีความต้านทานต่อการเสียดสีสูงบนพื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
V-XPM-HT-5P-M6X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 5P | 62 | OH3 | 29 | 6 | 4 | 19 | 8330273 | YES | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-XPM-HT-5P-M6X1 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงสำหรับเหล็กชุบแข็ง (42-52 HRC)_V-XPM-HT
รหัสสินค้า |
---|
V-XPM-HT-2.5P-M10X1.5 |
V-XPM-HT-2.5P-M12X1.25 |
V-XPM-HT-2.5P-M12X1.5 |
V-XPM-HT-2.5P-M12X1.75 |
V-XPM-HT-5P-M8X1 |
V-XPM-HT-5P-M8X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,663.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 5 | 24 | 8330298 | NO | - | ||
฿ 2,195.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 2.5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 5 | 29 | 8330328 | NO | - | ||
฿ 2,311.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 2.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 5 | 29 | 8330322 | NO | - | ||
฿ 2,195.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 2.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 5 | 29 | 8330316 | NO | - | ||
฿ 1,727.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M8 | 1 | 5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 5 | 22 | 8330291 | NO | - | ||
฿ 1,378.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 5 | 22 | 8330285 | NO | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง