(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัด เศษตัด เชื่อมและเศษตัดภายใน เกลียวใน ใน
วัสดุ เครื่องมือ: วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว: กระบวนการเตรียมผิว ชนิดไม่เคลือบ
จำนวนเธรดบน การทําแชมเฟอร์: 5P
ความแม่นยำ (Class) 0.06
รหัสสินค้า |
---|
SR-HT-7/16-20UNF |
SR-HT-M5X0.8 |
SR-HT-M6X1 |
SR-HT-M8X1.25 |
SR-HT-M10X1.25 |
SR-HT-M12X1.25 |
SR-HT-M14X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 766.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UN | 20 | 80 | 8 | 3 | 38 | 28740 | ||
฿ 276.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | 3 | 22 | 28730 | ||
฿ 290.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 62 | 6 | 3 | 24 | 28731 | ||
฿ 420.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | 3 | 30 | 28732 | ||
฿ 550.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 75 | 7 | 4 | 32 | 28733 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 80 | 8.5 | 4 | 38 | 28734 | ||
฿ 988.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 88 | 10.5 | 4 | 42 | 28735 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องมือ ซ่อมแซม / ลบ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
งานละเอียด | -0.06 | ศูนย์ภายนอก | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง