1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและรูลึก_EX-B-DH-SFT (รหัสสินค้า)

TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและรูลึก_EX-B-DH-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับกรณีที่มีโอกาสเกิดความเสียหายกับต๊าปเนื่องจากการขัดข้องจากเศษเศษกะเทาะของเกลียวตัวเมียที่มักเกิดขึ้นในรูตัน

รหัสสินค้า
EX-B-DH-SFT-OH2-M16X1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,367.00

TAP 1 ชิ้น 91 วัน M161.595OH25212.5320NO-19208

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-B-DH-SFT-OH2-M16X1.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและรูลึก_EX-B-DH-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-B-DH-SFT-OH2-M12X1.5
EX-B-DH-SFT-OH2-M12X1.75
EX-B-DH-SFT-OH2-M14X1.5
EX-B-DH-SFT-OH2-M16X2
EX-B-DH-SFT-OH2-M18X1.5
EX-B-DH-SFT-OH2-M20X1.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 739.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.582OH2488.5318NOมีจำหน่าย19153

฿ 758.00

1 ชิ้น 5 วัน M121.7582OH2488.5318NOมีจำหน่าย19150

฿ 1,031.00

1 ชิ้น 91 วัน M141.588OH24810.5320NOมีจำหน่าย19183

฿ 1,367.00

1 ชิ้น 91 วัน M16295OH25212.5320NO-19205

฿ 1,863.00

1 ชิ้น 91 วัน M181.5100OH25514425NO-19235

฿ 2,431.00

1 ชิ้น 91 วัน M201.5105OH25815425NO-19250