(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับกรณีที่มีโอกาสเกิดความเสียหายกับต๊าปเนื่องจากการขัดข้องจากเศษเศษกะเทาะของเกลียวตัวเมียที่มักเกิดขึ้นในรูตัน
รหัสสินค้า |
---|
EX-B-DH-SFT-OH2-M12X1.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 758.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 19150 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-B-DH-SFT-OH2-M12X1.75 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและรูลึก_EX-B-DH-SFT
รหัสสินค้า |
---|
EX-B-DH-SFT-OH2-M10X1.5 |
EX-B-DH-SFT-OH2-M12X1.25 |
EX-B-DH-SFT-OH2-M12X1.5 |
EX-B-DH-SFT-OH2-M14X1.5 |
EX-B-DH-SFT-OH2-M14X2 |
EX-B-DH-SFT-OH2-M16X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 15 | NO | มีจำหน่าย | 19121 | ||
฿ 739.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 19156 | ||
฿ 739.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 19153 | ||
฿ 1,031.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 1.5 | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 3 | 20 | NO | มีจำหน่าย | 19183 | ||
฿ 1,031.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 2 | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 3 | 20 | NO | มีจำหน่าย | 19180 | ||
฿ 1,367.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M16 | 1.5 | 95 | OH2 | 52 | 12.5 | 3 | 20 | NO | - | 19208 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง