1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว CPM พร้อมด้ามยาว_CPM-LT-SFT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียว CPM พร้อมด้ามยาว_CPM-LT-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 761.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสำหรับการเจาะรูตันของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีขึ้นรูปหรือวัสดุอบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 35 HRC

รหัสสินค้า
CPM-LT-SFT-M22X2.5X200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 7,927.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M222.52000H46317438NO-78785

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPM-LT-SFT-M22X2.5X200 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว CPM พร้อมด้ามยาว_CPM-LT-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CPM-LT-SFT-M12X1.5X150
CPM-LT-SFT-M12X1.75X150
CPM-LT-SFT-M14X1.5X150
CPM-LT-SFT-M24X1.5X200
CPM-LT-SFT-M24X3X200
CPM-LT-SFT-M3X0.5X100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,499.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.51500H3488.5329NOมีจำหน่าย78747

฿ 2,499.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.751500H3488.5329NO-78743

฿ 3,206.00

1 ชิ้น 91 วัน M141.51500H34810.5330NO-78762

฿ 9,203.00

1 ชิ้น 91 วัน M241.52000H46619445NOมีจำหน่าย78794

฿ 9,203.00

1 ชิ้น 5 วัน M2432000H46619445NO-78791

฿ 1,117.00

1 ชิ้น 91 วัน M30.51000H3194311NOมีจำหน่าย78710