(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสำหรับการเจาะรูตันของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีขึ้นรูปหรือวัสดุอบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 35 HRC
รหัสสินค้า |
---|
CPM-SFT-OH4-M24X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,946.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1.5 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 22372 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPM-SFT-OH4-M24X1.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว CPM_CPM-SFT
รหัสสินค้า |
---|
CPM-SFT-OH2-M2.5X0.45 |
CPM-SFT-OH2-M2.6X0.45 |
CPM-SFT-OH2-M2X0.4 |
CPM-SFT-OH4-M24X3 |
CPM-SFT-OH4-M27X1.5 |
CPM-SFT-OH4-M27X3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 623.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 11 | NO | - | 22258 | ||
฿ 559.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 11 | NO | - | 22260 | ||
฿ 801.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2 | 0.4 | 40 | OH2 | - | 3 | 2 | 9 | NO | - | 22256 | ||
฿ 6,946.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 22368 | ||
฿ 8,877.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M27 | 1.5 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 22380 | ||
฿ 8,877.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M27 | 3 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 22376 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง