(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสำหรับการเจาะรูตันของเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าผสมตีขึ้นรูปหรือวัสดุอบแข็งที่มีความแข็งประมาณ 20 ถึง 35 HRC
รหัสสินค้า |
---|
CPM-SFT-OH3-M10X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 644.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 22300 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPM-SFT-OH3-M10X1.25 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว CPM_CPM-SFT
รหัสสินค้า |
---|
CPM-SFT-OH2-M2.5X0.45 |
CPM-SFT-OH2-M2.6X0.45 |
CPM-SFT-OH2-M2X0.4 |
CPM-SFT-OH3-M10X1.5 |
CPM-SFT-OH3-M12X1.5 |
CPM-SFT-OH3-M12X1.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 623.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 11 | NO | - | 22258 | ||
฿ 559.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 11 | NO | - | 22260 | ||
฿ 801.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2 | 0.4 | 40 | OH2 | - | 3 | 2 | 9 | NO | - | 22256 | ||
฿ 644.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 22296 | ||
฿ 892.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22320 | ||
฿ 892.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 22316 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง