1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับเหล็กกล้าอ่อนและรูลึก พร้อมด้ามยาว_LT-MS-DH-SFT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับเหล็กกล้าอ่อนและรูลึก พร้อมด้ามยาว_LT-MS-DH-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 687.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับกรณีที่มีโอกาสเกิดความเสียหายกับต๊าปเนื่องจากการขัดข้องจากเศษเศษกะเทาะของเกลียวตัวเมียที่มักเกิดขึ้นในรูตัน

รหัสสินค้า
LT-MS-DH-SFT-OH2-M12X1.25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,772.00

HSS TAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M121.25150OH2688.5318NO-13998

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT-MS-DH-SFT-OH2-M12X1.25 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับเหล็กกล้าอ่อนและรูลึก พร้อมด้ามยาว_LT-MS-DH-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LT-MS-DH-SFT-OH2-M10X1.25
LT-MS-DH-SFT-OH2-M10X1.5
LT-MS-DH-SFT-OH2-M12X1.5
LT-MS-DH-SFT-OH2-M12X1.75
LT-MS-DH-SFT-OH2-M14X1.5
LT-MS-DH-SFT-OH2-M14X2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,349.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.25150OH2657315NO-13992

฿ 1,349.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.5150OH2657315NO-13990

฿ 1,715.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.5150OH2688.5318NO-13996

฿ 1,715.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.75150OH2688.5318NO-13994

฿ 2,130.00

1 ชิ้น 91 วัน M141.5150OH27010.5320NO-18776

฿ 2,130.00

1 ชิ้น 91 วัน M142150OH27010.5320NO-18772