(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับกรณีที่มีโอกาสเกิดความเสียหายกับต๊าปเนื่องจากการขัดข้องจากเศษเศษกะเทาะของเกลียวตัวเมียที่มักเกิดขึ้นในรูตัน
รหัสสินค้า |
---|
LT-MS-DH-SFT-OH2-M10X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,349.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 150 | OH2 | 65 | 7 | 3 | 15 | NO | - | 13990 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT-MS-DH-SFT-OH2-M10X1.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับเหล็กกล้าอ่อนและรูลึก พร้อมด้ามยาว_LT-MS-DH-SFT
รหัสสินค้า |
---|
LT-MS-DH-SFT-OH2-M10X1.25 |
LT-MS-DH-SFT-OH2-M12X1.25 |
LT-MS-DH-SFT-OH2-M12X1.5 |
LT-MS-DH-SFT-OH2-M12X1.75 |
LT-MS-DH-SFT-OH2-M14X1.5 |
LT-MS-DH-SFT-OH2-M14X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,349.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 150 | OH2 | 65 | 7 | 3 | 15 | NO | - | 13992 | ||
฿ 1,772.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.25 | 150 | OH2 | 68 | 8.5 | 3 | 18 | NO | - | 13998 | |
฿ 1,715.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 150 | OH2 | 68 | 8.5 | 3 | 18 | NO | - | 13996 | ||
฿ 1,715.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 150 | OH2 | 68 | 8.5 | 3 | 18 | NO | - | 13994 | ||
฿ 2,130.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 1.5 | 150 | OH2 | 70 | 10.5 | 3 | 20 | NO | - | 18776 | ||
฿ 2,130.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 2 | 150 | OH2 | 70 | 10.5 | 3 | 20 | NO | - | 18772 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง