(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับกรณีที่มีโอกาสเกิดความเสียหายกับต๊าปเนื่องจากการขัดข้องจากเศษเศษกะเทาะของเกลียวตัวเมียที่มักเกิดขึ้นในรูตัน
รหัสสินค้า |
---|
MS-DH-SFT-OH3-M27X3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,510.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M27 | 3 | 130 | OH3 | 71 | 20 | 4 | 30 | NO | - | 19694 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-DH-SFT-OH3-M27X3 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับเหล็กกล้าอ่อน รูลึก MS-DH-SFT
รหัสสินค้า |
---|
MS-DH-SFT-OH1-M2X0.4 |
MS-DH-SFT-OH1-NO4-40UNC |
MS-DH-SFT-OH1-NO4-48UNF |
MS-DH-SFT-OH3-M30X3.5 |
MS-DH-SFT-OH3-M33X1.5 |
MS-DH-SFT-OH3-M33X3.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 511.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 4 | NO | มีจำหน่าย | 19586 | ||
฿ 381.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 40 | 44 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 6 | NO | - | 21801 | ||
฿ 381.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 48 | 44 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 6 | NO | - | 21803 | ||
฿ 7,015.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M30 | 3.5 | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | 35 | NO | - | 19698 | ||
฿ 7,994.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M33 | 1.5 | 110 | OH3 | 47 | 25 | 4 | 20 | NO | - | 19789 | ||
฿ 7,994.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M33 | 3.5 | 145 | OH3 | 77 | 25 | 4 | 28 | NO | - | 19787 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง