1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวทังสเตนคาร์ไบด์_OT-SFT (รหัสสินค้า)

TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียวทังสเตนคาร์ไบด์_OT-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,984.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการเจาะรูตันจำนวนมากด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติความละเอียดสูง ฯลฯ ของอะลูมิเนียมผสม แมกนีเซียมผสม, ทองแดงผสม , เทอร์โมพลาสติก ฯลฯ

รหัสสินค้า
OT-SFT-OH3-2.5P-M5X0.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,280.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.82.5P60OH3245.516YES-8315266

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ จำนวนร่อง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OT-SFT-OH3-2.5P-M5X0.8 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวทังสเตนคาร์ไบด์_OT-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
OT-SFT-OH3-1.5P-M6X1
OT-SFT-OH3-2.5P-M3X0.5
OT-SFT-OH3-2.5P-M4X0.7
OT-SFT-OH3-2.5P-M6X1
OT-SFT-OH4-1.5P-M10X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M10X1.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,595.00

1 ชิ้น 5 วัน M611.5P62OH329619NOมีจำหน่าย8315273

฿ 2,984.00

1 ชิ้น 5 วัน M30.52.5P46OH319411YES-8315254

฿ 3,153.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.72.5P52OH321513YES-8315260

฿ 3,595.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M612.5P62OH329619NO-8315272

฿ 6,403.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.251.5P75OH4-724NOมีจำหน่าย8315303

฿ 6,403.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.51.5P75OH4-724NOมีจำหน่าย8315297