(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการเจาะรูตันจำนวนมากด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติความละเอียดสูง ฯลฯ ของอะลูมิเนียมผสม แมกนีเซียมผสม, ทองแดงผสม , เทอร์โมพลาสติก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
OT-SFT-OH3-1.5P-M3X0.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,984.00 | CARBIDE TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | OH3 | 19 | 4 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 8315255 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนร่อง | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OT-SFT-OH3-1.5P-M3X0.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวทังสเตนคาร์ไบด์_OT-SFT
รหัสสินค้า |
---|
OT-SFT-OH3-1.5P-M4X0.7 |
OT-SFT-OH3-1.5P-M5X0.8 |
OT-SFT-OH3-1.5P-M6X1 |
OT-SFT-OH3-2.5P-M3X0.5 |
OT-SFT-OH3-2.5P-M4X0.7 |
OT-SFT-OH3-2.5P-M5X0.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,153.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | OH3 | 21 | 5 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 8315261 | ||
฿ 3,319.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 8315267 | ||
฿ 3,595.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 62 | OH3 | 29 | 6 | 19 | NO | มีจำหน่าย | 8315273 | ||
฿ 2,984.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | OH3 | 19 | 4 | 11 | YES | - | 8315254 | ||
฿ 3,153.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | OH3 | 21 | 5 | 13 | YES | - | 8315260 | |
฿ 3,280.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 16 | YES | - | 8315266 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง