(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ใช้สำหรับการเจาะรูตัน สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน/เหล็กกล้าผสม และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่เศษตัดเป็นเกลียวต่อเนื่อง
รหัสสินค้า |
---|
EX-H-SFT-OH2-M10X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 18634 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-H-SFT-OH2-M10X1.25 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไป (พร้อม OX)_EX-H-SFT
รหัสสินค้า |
---|
EX-H-SFT-OH1-M3.5X0.6 |
EX-H-SFT-OH2-M10X1 |
EX-H-SFT-OH2-M10X1.5 |
EX-H-SFT-OH2-M12X1 |
EX-H-SFT-OH2-M12X1.25 |
EX-H-SFT-OH2-M12X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 324.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3.5 | 0.6 | 2.5P | 48 | OH1 | 20 | 4 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 18614 | ||
฿ 578.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 18637 | ||
฿ 467.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 18632 | ||
฿ 1,220.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1 | 2.5P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 18644 | ||
฿ 991.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 2.5P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 18642 | ||
฿ 991.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 2.5P | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 18640 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง