1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไป ชนิดด้ามยาว EX-LT-SFT (รหัสสินค้า)

TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไป ชนิดด้ามยาว EX-LT-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 440.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับดอกต๊าปร่องเกลียวมาตรฐาน ใช้เมื่อระยะยื่นสกรูไม่เพียงพอ

รหัสสินค้า
EX-LT-SFT-OH2-M8X1.25X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ด้ายซ้ายมือขวา ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 961.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.25150OH2-376.2322NO-13344

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-LT-SFT-OH2-M8X1.25X150 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไป ชนิดด้ามยาว EX-LT-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-LT-SFT-M4X0.7X100-L
EX-LT-SFT-M5X0.8X100-L
EX-LT-SFT-M6X1X100-L
EX-LT-SFT-OH2-M8X1.25X200
EX-LT-SFT-OH2-M8X1X100
EX-LT-SFT-OH2-M8X1X120
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ด้ายซ้ายมือขวา ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 884.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM40.7100OH2เกลียวด้านซ้าย-5--YES-21518

฿ 761.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM50.8100OH2เกลียวด้านซ้าย-5.5--YES-21526

฿ 661.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM61100OH2เกลียวด้านซ้าย-6--YES-21534

฿ 1,740.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.25200OH2-376.2322NO-13345

฿ 865.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM81100OH2-376.2322NO-13346

฿ 1,125.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM81120OH2-376.2322NO-13347