(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับดอกต๊าปร่องเกลียวมาตรฐาน ใช้เมื่อระยะยื่นสกรูไม่เพียงพอ
รหัสสินค้า |
---|
EX-LT-SFT-OH2-M12X1.5X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ด้ายซ้ายมือขวา | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,060.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 100 | OH2 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13374 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-LT-SFT-OH2-M12X1.5X100 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไป ชนิดด้ามยาว EX-LT-SFT
รหัสสินค้า |
---|
EX-LT-SFT-M4X0.7X100-L |
EX-LT-SFT-M5X0.8X100-L |
EX-LT-SFT-M6X1X100-L |
EX-LT-SFT-OH2-M12X1.5X120 |
EX-LT-SFT-OH2-M12X1.5X150 |
EX-LT-SFT-OH2-M12X1.5X200 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ด้ายซ้ายมือขวา | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 884.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 100 | OH2 | เกลียวด้านซ้าย | - | 5 | - | - | YES | - | 21518 | ||
฿ 761.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 100 | OH2 | เกลียวด้านซ้าย | - | 5.5 | - | - | YES | - | 21526 | ||
฿ 661.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 100 | OH2 | เกลียวด้านซ้าย | - | 6 | - | - | YES | - | 21534 | ||
฿ 1,165.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 120 | OH2 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13375 | |
฿ 1,715.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 150 | OH2 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13376 | ||
฿ 2,100.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 200 | OH2 | - | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 13377 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง