(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ใช้สำหรับการเจาะรูตัน สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน/เหล็กกล้าผสม และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่เศษตัดเป็นเกลียวต่อเนื่อง
รหัสสินค้า |
---|
EX-SFT-OH2-M6X1-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วัสดุชิ้นงาน | การผ่านการเคลือบผิว | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง) (mm) | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 378.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 2.5P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[○] / ทองเหลือง (bs)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / บรอนซ์ (PB)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[○] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○] | ไม่มี | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | - | - | YES | มีจำหน่าย | 18522 |
กำลังโหลด …
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SFT-OH2-M6X1-L ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับการใช้งานทั่วไป_EX-SFT
รหัสสินค้า |
---|
EX-SFT-OH1-M1.6X0.35 |
EX-SFT-OH1-M1.7X0.35 |
EX-SFT-OH1-M1.8X0.35 |
EX-SFT-OH2-M7X0.5 |
EX-SFT-OH2-M7X0.75 |
EX-SFT-OH2-M7X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วัสดุชิ้นงาน | การผ่านการเคลือบผิว | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง) (mm) | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 580.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.6 | 0.35 | 2.5P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] | ไม่มี | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 10 | - | NO | - | 18014 | ||
฿ 519.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 2.5P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] | ไม่มี | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 11 | - | NO | - | 18016 | ||
฿ 551.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.8 | 0.35 | 2.5P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] | ไม่มี | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 11 | - | NO | - | 18018 | ||
฿ 540.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 0.5 | 2.5P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] | ไม่มี | 65 | OH2 | 33 | 6.2 | 3 | 19 | - | NO | - | 18096 | ||
฿ 455.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 0.75 | 2.5P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] | ไม่มี | 65 | OH2 | 33 | 6.2 | 3 | 19 | - | NO | - | 18094 | ||
฿ 318.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 1 | 2.5P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[◯] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[◯] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◯] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◯] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◯] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◯] / บรอนซ์ (PB)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / ทองเหลือง (bs)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] | ไม่มี | 65 | OH2 | 33 | 6.2 | 3 | 19 | - | NO | - | 18092 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง