(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ใช้สำหรับการเจาะรูตัน สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน/เหล็กกล้าผสม และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่เศษตัดเป็นเกลียวต่อเนื่อง
รหัสสินค้า |
---|
EX-SFT-OH2-M30X1.5 |
EX-SFT-OH2-M30X1.5-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วัสดุชิ้นงาน | การผ่านการเคลือบผิว | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง) (mm) | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,094.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M30 | 1.5 | 2.5P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[○] / ทองเหลือง (bs)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / บรอนซ์ (PB)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[○] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○] | ไม่มี | 135 | OH2 | 74 | 23 | 4 | 48 | - | NO | - | 18370 | ||
฿ 8,155.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M30 | 1.5 | 2.5P | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[○] / ทองเหลือง (bs)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / บรอนซ์ (PB)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[○] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○] | ไม่มี | 135 | OH2 | 74 | 23 | 4 | - | - | NO | - | 18588 |
กำลังโหลด …
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง