(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องขดลวดที่ต่ำจะปล่อยเศษไปด้านหลังขณะที่ตัดอย่างละเอียดเพื่อให้ได้การต๊าปเกลียวที่มั่นคง มีคุณสมบัติป้องกันการแตกบิ่นที่ดีเยี่ยมเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
LW-SFT-OH3-M20X2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,704.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M20 | 2.5 | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 25 | NO | มีจำหน่าย | 8301078 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LW-SFT-OH3-M20X2.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวต่ำ_LW-SFT
รหัสสินค้า |
---|
LW-SFT-OH2-M12X1.5 |
LW-SFT-OH2-M12X1.75 |
LW-SFT-OH2-M14X1.5 |
LW-SFT-OH3-M22X1.5 |
LW-SFT-OH3-M22X2.5 |
LW-SFT-OH3-M24X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 830.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | NO | มีจำหน่าย | 8301040 | ||
฿ 830.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH2 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | NO | - | 8301038 | ||
฿ 1,147.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 1.5 | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 3 | 20 | NO | - | 8301056 | ||
฿ 3,481.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M22 | 1.5 | 115 | OH3 | 63 | 17 | 4 | 25 | NO | - | 8301088 | ||
฿ 3,481.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M22 | 2.5 | 115 | OH3 | 63 | 17 | 4 | 25 | NO | - | 8301086 | ||
฿ 4,392.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 1.5 | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 30 | NO | - | 8301092 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง