1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลสพร้อมด้ามยาว_EX-LT-SUS-SFT (รหัสสินค้า)

TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลสพร้อมด้ามยาว_EX-LT-SUS-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 545.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับเจาะรูตันสำหรับสเตนเลส เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าแมงกานีสนิกเกิลโครเมียม ฯลฯ เหมาะสำหรับวัสดุ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม ฯลฯ

รหัสสินค้า
EX-LT-SUS-SFT-M4X0.7X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,349.00

TAP 1 ชิ้น 91 วัน M40.7150OH2215313YESมีจำหน่าย15907

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-LT-SUS-SFT-M4X0.7X150 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลสพร้อมด้ามยาว_EX-LT-SUS-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.5X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.25X150
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.25X200
EX-LT-SUS-SFT-M5X0.8X100
EX-LT-SUS-SFT-M5X0.8X150
EX-LT-SUS-SFT-M6X1X100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,349.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.5150OH3417324NOมีจำหน่าย15929

฿ 1,715.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.25150OH3488.5329NO-15953

฿ 2,100.00

1 ชิ้น 91 วัน M121.25200OH3488.5329NOมีจำหน่าย15954

฿ 623.00

1 ชิ้น 91 วัน M50.8100OH2245.5316YES-15909

฿ 1,031.00

1 ชิ้น 91 วัน M50.8150OH2245.5316YESมีจำหน่าย15911

฿ 545.00

1 ชิ้น 91 วัน M61100OH2296319YES-15913