1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-SFT (รหัสสินค้า)

TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 247.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับเจาะรูตันสำหรับสเตนเลส เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าแมงกานีสนิกเกิลโครเมียม ฯลฯ เหมาะสำหรับวัสดุ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม ฯลฯ

รหัสสินค้า
EX-SUS-SFT-OH2-NO8-32UNC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 396.00

TAP 1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.8UN322.5P52OH2215313YESมีจำหน่าย15314

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว
รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SUS-SFT-OH2-NO8-32UNC ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-SUS-SFT-OH2-3/8-24UNF
EX-SUS-SFT-OH2-5/16-24UNF
EX-SUS-SFT-OH2-M10X1
EX-SUS-SFT-OH2-NO8-36UNF
EX-SUS-SFT-OH3-1-12UNF
EX-SUS-SFT-OH3-1/2-13UNC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 656.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ยูนิไฟต์3/8UN242.5P75OH2417324NO-15334

฿ 532.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์5/16UN242.5P70OH2376.1322NO-15330

฿ 761.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM1012.5P75OH2417324NO-24146

฿ 396.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.8UN362.5P52OH2215313YESมีจำหน่าย15315

฿ 5,441.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1UN122.5P125OH36820445NO-15361

฿ 1,055.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/2UN132.5P85OH3489329NO-15342