(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้กับวัสดุอ่อนและแข็งได้อย่างหลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเงื่อนไขการต๊าปแบบความเร็วสูง / ความเจือจางสูง (น้ำมันหล่อเย็นแบบละลายน้ำได้)
รหัสสินค้า |
---|
V-SFT-OH2-M5X0.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 635.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 5.6 | YES | มีจำหน่าย | 8310290 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-SFT-OH2-M5X0.8 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวเคลือบ V V-SFT
รหัสสินค้า |
---|
V-SFT-OH1-M2X0.4 |
V-SFT-OH2-M3X0.5 |
V-SFT-OH2-M4X0.7 |
V-SFT-OH2-M6X1 |
V-SFT-OH3-M10X1.5 |
V-SFT-OH3-M12X1.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 953.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 2.8 | NO | - | 8310249 | |
฿ 584.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 3.5 | NO | - | 8310269 | ||
฿ 576.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 4.9 | YES | มีจำหน่าย | 8310283 | ||
฿ 598.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 7 | YES | มีจำหน่าย | 8310297 | ||
฿ 942.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 10.5 | NO | - | 8310317 | ||
฿ 1,328.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.75 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 12 | NO | - | 8310330 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง