(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลึงด้วยเกลียวที่มีความยาวตั้งแต่ 2 หรือน้อยกว่าเหมาะสำหรับการกัดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและปานกลางและสเตนเลสโดยใช้น้ำมันตัดกลึงที่ละลายน้ำได้
รหัสสินค้า |
---|
TIN-SFT-OH3-M12X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,115.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 12 | NO | 10938 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TIN-SFT-OH3-M12X1.25 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวเคลือบ TiN TIN-SFT
รหัสสินค้า |
---|
TIN-SFT-OH1-M2.3X0.4 |
TIN-SFT-OH1-M2.5X0.45 |
TIN-SFT-OH1-M2.6X0.45 |
TIN-SFT-OH3-M12X1.5 |
TIN-SFT-OH3-M12X1.75 |
TIN-SFT-OH3-M14X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 843.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.3 | 0.4 | 42 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 2.8 | NO | 10905 | ||
฿ 788.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 3.2 | NO | 10907 | ||
฿ 739.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 3.2 | NO | 10909 | ||
฿ 1,115.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 12 | NO | 10935 | ||
฿ 1,115.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 12 | NO | 10932 | ||
฿ 1,869.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 14 | NO | 10947 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง