(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการทำงานกับอัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักชนิดทนความร้อน (อินโคเนล® 718 และอื่นๆ) ที่มีความแข็ง 40 ถึง 45 HRC โดยผ่านการบ่มหลังผ่านกระบวนการโซลูชั่นความร้อน ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเช่นเครื่องบิน การบินและอวกาศ รวมถึงอุตสาหกรรมเคมี
รหัสสินค้า |
---|
NI-SFT-1/2-13UNJC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,638.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UNJ | 13 | 85 | OH4 | 45 | 10.5 | 29 | NO | 8317300 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนร่อง | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NI-SFT-1/2-13UNJC ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวชนิดอัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน ทนความร้อนได้สูงพิเศษ NI-SFT
รหัสสินค้า |
---|
NI-SFT-1/2-20UNJF |
NI-SFT-1/4-20UNJC |
NI-SFT-1/4-28UNJF |
NI-SFT-3/8-16UNJC |
NI-SFT-3/8-24UNJF |
NI-SFT-5/16-18UNJC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,638.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2UNJ | 20 | 85 | OH3 | 45 | 10.5 | 29 | NO | 8317306 | ||
฿ 675.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UNJ | 20 | 62 | OH3 | - | 6 | 19 | YES | 8317258 | ||
฿ 675.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UNJ | 28 | 62 | OH2 | - | 6 | 19 | YES | 8317261 | ||
฿ 959.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UNJ | 16 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 8317276 | ||
฿ 959.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8-UNJ | 24 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 8317282 | ||
฿ 830.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UNJ | 18 | 70 | OH3 | 36 | 7 | 22 | NO | 8317267 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง