1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวชนิดอัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน ทนความร้อนได้สูงพิเศษ NI-SFT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียวชนิดอัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน ทนความร้อนได้สูงพิเศษ NI-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 532.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการทำงานกับอัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักชนิดทนความร้อน (อินโคเนล® 718 และอื่นๆ) ที่มีความแข็ง 40 ถึง 45 HRC โดยผ่านการบ่มหลังผ่านกระบวนการโซลูชั่นความร้อน ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเช่นเครื่องบิน การบินและอวกาศ รวมถึงอุตสาหกรรมเคมี

รหัสสินค้า
NI-SFT-M4X0.7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 532.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM40.752OH321513YES29063

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง วัสดุชิ้นงาน โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ จำนวนร่อง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NI-SFT-M4X0.7 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวชนิดอัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน ทนความร้อนได้สูงพิเศษ NI-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NI-SFT-1/4-28UNJF
NI-SFT-3/8-16UNJC
NI-SFT-3/8-24UNJF
NI-SFT-M5X0.8
NI-SFT-M6X1
NI-SFT-M8X1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 675.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/4UNJ2862OH2-619YES8317261

฿ 959.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์3/8UNJ1675OH3418.524NO8317276

฿ 959.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์3/8-UNJ2475OH3418.524NO8317282

฿ 533.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM50.860OH3295.516YES29066

฿ 563.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM6162OH3-619YES29069

฿ 787.00

1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM8170OH336722NO29074