1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปฟันตรงเกลียวสกรูอินเสิร์ทพร้อมด้ามยาว_HL-LT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปฟันตรงเกลียวสกรูอินเสิร์ทพร้อมด้ามยาว_HL-LT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 632.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับการต๊าปเกลียวในโดยสอดขดลวดเฉียง เทียบกับดอกต๊าปธรรมดาที่มีขนาดเกลียวเท่ากัน พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีขนาดใหญ่กว่าตามขนาดของตัวหนอนแม้ระยะพิทช์จะเท่ากัน

รหัสสินค้า
HL-LT-1B-5-NO6-40UNF100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 892.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.6UN405P1005320YESมีจำหน่าย8309526

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ
รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
งานละเอียด 1b

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HL-LT-1B-5-NO6-40UNF100 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงเกลียวสกรูอินเสิร์ทพร้อมด้ามยาว_HL-LT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HL-LT-1B-1.5-1/4-20UNC100
HL-LT-1B-1.5-1/4-20UNC150
HL-LT-1B-1.5-1/4-28UNF100
HL-LT-1B-1.5-1/4-28UNF150
HL-LT-1B-5-NO8-32UNC100
HL-LT-1B-5-NO8-36UNF100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 705.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/4UN201.5P1006.2430NO-8309573

฿ 1,079.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/4UN201.5P1506.2430NO-8309577

฿ 705.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/4UN281.5P1006.2430NO-8309581

฿ 1,079.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์1/4UN281.5P1506.2430NO-8309585

฿ 817.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.8UN325P1005.5322YESมีจำหน่าย8309532

฿ 817.00

1 ชิ้น 91 วัน ยูนิไฟต์No.8UN365P1005.5322YESมีจำหน่าย8309538