(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับการต๊าปเกลียวในโดยสอดขดลวดเฉียง เทียบกับดอกต๊าปธรรมดาที่มีขนาดเกลียวเท่ากัน พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีขนาดใหญ่กว่าตามขนาดของตัวหนอนแม้ระยะพิทช์จะเท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
HL-LT-1B-1.5-NO12-24UNC100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 632.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.12UN | 24 | 1.5P | 100 | 6.2 | 4 | 26 | NO | - | 8309557 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
งานละเอียด | 1b |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HL-LT-1B-1.5-NO12-24UNC100 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงเกลียวสกรูอินเสิร์ทพร้อมด้ามยาว_HL-LT
รหัสสินค้า |
---|
HL-LT-1B-1.5-1/4-20UNC150 |
HL-LT-1B-1.5-1/4-28UNF100 |
HL-LT-1B-1.5-1/4-28UNF150 |
HL-LT-1B-1.5-NO12-28UNF100 |
HL-LT-1B-1.5-NO4-40UNC100 |
HL-LT-1B-1.5-NO5-40UNC100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,079.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 20 | 1.5P | 150 | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 8309577 | ||
฿ 705.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 1.5P | 100 | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 8309581 | ||
฿ 1,079.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 1.5P | 150 | 6.2 | 4 | 30 | NO | - | 8309585 | ||
฿ 632.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.12UN | 28 | 1.5P | 100 | 6.2 | 4 | 26 | NO | - | 8309565 | ||
฿ 1,232.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 40 | 1.5P | 100 | 4 | 3 | 18 | YES | มีจำหน่าย | 8309503 | ||
฿ 892.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.5UN | 40 | 1.5P | 100 | 5 | 3 | 20 | YES | มีจำหน่าย | 8309509 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง