(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ กระบวนการแปรรูป วัสดุ เหล็กกล้า ได้หลากหลาย เช่น เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส เหล็กหล่อ และ อะลูมิเนียม และเนื่องจากใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ จึงมีความทนทานต่อการเสียดสีและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,625.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.5 | 24 | 8 | 3 | 68 | 86305 | 6.37 | ||
฿ 2,809.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1 | 32 | 8 | 3 | 76 | 86315 | 7.01 | ||
฿ 2,860.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.5 | 28 | 10 | 4 | 78 | 86306 | 8.42 | ||
฿ 3,294.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1 | 38 | 10 | 4 | 88 | 86316 | 9.19 | ||
฿ 3,294.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | 38 | 10 | 4 | 88 | 86326 | 9.78 | ||
฿ 7,500.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 50 | 16 | 4 | 110 | 86377 | 16.08 | ||
฿ 9,982.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 7 | 67 | 25 | 4 | 143 | 86387 | 23.53 | ||
฿ 16,872.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 67 | 32 | 4 | 147 | 86397 | 30.34 | ||
฿ 3,101.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.5 | 28 | 12 | 5 | 85 | 86307 | 10.4 | ||
฿ 4,076.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1 | 38 | 12 | 5 | 95 | 86317 | 11.15 | ||
฿ 4,186.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | 38 | 12 | 5 | 95 | 86327 | 11.73 | ||
฿ 5,171.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 50 | 12 | 5 | 107 | 86337 | 13.15 | ||
฿ 6,083.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 50 | 12 | 5 | 107 | 86347 | 13.94 | ||
฿ 6,133.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 50 | 16 | 5 | 110 | 86357 | 14.73 | ||
฿ 7,904.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 50 | 16 | 5 | 110 | 86378 | 17.91 | ||
฿ 12,364.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 7 | 67 | 25 | 5 | 143 | 86388 | 25.3 | ||
฿ 19,458.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 67 | 32 | 5 | 147 | 86398 | 32.02 | ||
฿ 3,942.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.5 | 34 | 12 | 6 | 91 | 86308 | 12.49 | ||
฿ 4,373.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1 | 45 | 12 | 6 | 102 | 86318 | 13.36 | ||
฿ 4,698.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | 45 | 12 | 6 | 102 | 86328 | 14.05 | ||
฿ 6,689.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 60 | 16 | 6 | 120 | 86338 | 15.78 | ||
฿ 8,158.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 60 | 16 | 6 | 120 | 86348 | 16.73 | ||
฿ 8,512.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 60 | 16 | 6 | 120 | 86358 | 17.68 | ||
฿ 8,919.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 60 | 20 | 6 | 126 | 86368 | 19.58 | ||
฿ 12,718.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 60 | 20 | 6 | 126 | 86379 | 21.49 | ||
฿ 17,886.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 7 | 80 | 32 | 6 | 160 | 86389 | 30.26 | ||
฿ 30,503.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 80 | 42 | 6 | 172 | 86399 | 38.28 | ||
฿ 6,031.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | 45 | 16 | 8 | 105 | 86329 | 17.94 | ||
฿ 8,413.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 60 | 20 | 8 | 126 | 86339 | 19.64 | ||
฿ 8,870.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 60 | 20 | 8 | 126 | 86349 | 20.56 | ||
฿ 10,592.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 60 | 20 | 8 | 126 | 86359 | 21.47 | ||
฿ 10,691.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 60 | 25 | 8 | 136 | 86369 | 23.31 | ||
฿ 13,225.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 60 | 25 | 8 | 136 | 86380 | 25.16 | ||
฿ 9,880.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 71 | 25 | 10 | 147 | 86340 | 24.27 | ||
฿ 11,808.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 71 | 25 | 10 | 147 | 86350 | 25.35 | ||
฿ 11,909.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 71 | 25 | 10 | 147 | 86360 | 26.42 | ||
฿ 15,557.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 71 | 25 | 10 | 147 | 86370 | 28.58 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู เรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มุม แรงบิด | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง