1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัดเอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ไมโครเกรน ซีรีส์ PHOENIX คอยาว รัศมีการป้อนลึก (รหัสสินค้า)

หัวกัดเอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ไมโครเกรน ซีรีส์ PHOENIX คอยาว รัศมีการป้อนลึก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,027.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประสบความสำเร็จ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นส่วนลึกที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิด อาการสั่นสะท้าน และ โลหะตัดเฉือนยาก ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))

รหัสสินค้า
PHX-LN-DFR-4XR1X20
PHX-LN-DFR-4XR1X28
PHX-LN-DFR-6XR1.5X30
PHX-LN-DFR-6XR1.5X42
PHX-LN-DFR-6XR1.5X54
PHX-LN-DFR-8XR2X40
PHX-LN-DFR-8XR2X56
PHX-LN-DFR-8XR2X72
PHX-LN-DFR-10XR2X50
PHX-LN-DFR-10XR2X70
PHX-LN-DFR-10XR2X90
PHX-LN-DFR-12XR2X60
PHX-LN-DFR-12XR2X84
PHX-LN-DFR-12XR2X108
PHX-LN-DFR-16XR3X80
PHX-LN-DFR-16XR3X120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 4,027.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 416704203092041

฿ 4,406.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 416704283092042

฿ 4,645.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 61.59806303092061

฿ 4,908.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 61.59906423092062

฿ 5,528.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 61.591006543092063

฿ 5,823.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8212858403092081

฿ 6,836.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 82121008563092082

฿ 6,919.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 82121208723092083

฿ 7,303.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1021510010503092101

฿ 8,705.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1021512010703092102

฿ 8,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1021514010903092103

฿ 10,854.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1221811012603092121

฿ 12,194.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1221813512843092122

฿ 13,533.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12218160121083092123

฿ 21,757.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1632414016803092161

฿ 24,686.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16324175161203092162

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)