(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลปลายแหลมบูลโนส (รัศมี) ความแม่นยำสูงสำหรับการแปรรูปแบบหล่อขึ้นรูป เคลือบ WXS ที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม จึงสามารถตัดเหล็กชุบแข็งด้วยความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
WXS-CPR-0.5XR0.05X0X3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ (°) | หมายเลข เครื่องมือ | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจากคมตัดถึง ก้าน (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,228.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | - | 0 | 3100503 | 10.1 | 0 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WXS-CPR-0.5XR0.05X0X3 ในชุด ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรนเคลือบ WX Super ความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
WXS-CPR-0.2XR0.05X1X2 |
WXS-CPR-0.2XR0.05X3X1 |
WXS-CPR-0.2XR0.05X3X2 |
WXS-CPR-0.5XR0.05X0X4 |
WXS-CPR-0.5XR0.05X0X5 |
WXS-CPR-0.5XR0.05X0X6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ (°) | หมายเลข เครื่องมือ | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจากคมตัดถึง ก้าน (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,802.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 2 | 50 | 4 | 2 | แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | 0.26 | 1 | 3100204 | 9.1 | 1 | |
฿ 2,802.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 2 | 50 | 4 | 1 | แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | 0.28 | 3 | 3100205 | 8.0 | 3 | |
฿ 2,802.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 2 | 50 | 4 | 2 | แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | 0.38 | 3 | 3100206 | 8.8 | 3 | |
฿ 1,228.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 4 | แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | - | 0 | 3100504 | 11.1 | 0 | |
฿ 1,228.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 5 | แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | - | 0 | 3100505 | 12.1 | 0 | |
฿ 1,228.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 6 | แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | - | 0 | 3100506 | 13.1 | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง