1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรนเคลือบ WX Super ความแม่นยำสูง (รหัสสินค้า)

CARBIDE END MILL

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรนเคลือบ WX Super ความแม่นยำสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,228.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลปลายแหลมบูลโนส (รัศมี) ความแม่นยำสูงสำหรับการแปรรูปแบบหล่อขึ้นรูป เคลือบ WXS ที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม จึงสามารถตัดเหล็กชุบแข็งด้วยความเร็วสูงได้

รหัสสินค้า
WXS-CPR-0.5XR0.05X3X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การใช้เครื่องจักร เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)
มุม ทรงเรียว คอ
(°)
หมายเลข เครื่องมือ ความยาวที่มีประสิทธิภาพจากคมตัดถึง ก้าน
(มิลลิเมตร)
มุม ทรงเรียว คอ
(ระดับ)

฿ 2,282.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.50.050.4250412พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z)1.693310052216.43

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส ชนิด รัศมี การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WXS-CPR-0.5XR0.05X3X12 ในชุด ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรนเคลือบ WX Super ความแม่นยำสูง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WXS-CPR-0.2XR0.05X1X2
WXS-CPR-0.2XR0.05X3X1
WXS-CPR-0.2XR0.05X3X2
WXS-CPR-0.5XR0.05X3X3
WXS-CPR-0.5XR0.05X3X5
WXS-CPR-0.5XR0.05X3X8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การใช้เครื่องจักร เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)
มุม ทรงเรียว คอ
(°)
หมายเลข เครื่องมือ ความยาวที่มีประสิทธิภาพจากคมตัดถึง ก้าน
(มิลลิเมตร)
มุม ทรงเรียว คอ
(ระดับ)

฿ 2,802.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.20.050.1525042แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว0.26131002049.11

฿ 2,802.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.20.050.1525041แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว0.28331002058.03

฿ 2,802.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.20.050.1525042แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว0.38331002068.83

฿ 2,071.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.50.050.425043แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว0.76331005189.13

฿ 2,071.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.50.050.425045แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว0.963310051910.83

฿ 2,282.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.50.050.425048แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว1.283310052013.23