(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากคุณสมบัติการเคลือบทั่วไปแล้ว สารเคลือบนี้มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงมาก จึงทำการตัดเฉือนด้วยความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
FXS-LS-EBT-R3X140 |
FXS-LS-EBT-R4X160 |
FXS-LS-EBT-R5X180 |
FXS-LS-EBT-R6X200 |
FXS-LS-EBT-R8X220 |
FXS-LS-EBT-R10X250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,975.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 140 | 6 | 8518406 | ||
฿ 10,283.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 160 | 8 | 8518408 | ||
฿ 13,513.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 180 | 10 | 8518410 | ||
฿ 17,320.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 200 | 12 | 8518412 | ||
฿ 33,530.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 220 | 16 | 8518416 | ||
฿ 52,855.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 250 | 20 | 8518420 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.015 to +0.015 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง