1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน FX-EBD-6

ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน FX-EBD-6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,098.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลปลายมนความเที่ยงตรงสูง สำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูงที่ใช้งานเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ความเร็วสูง/ความแม่นยำสูงได้เต็มประสิทธิภาพ วัสดุหลักโลหะคาร์ไบด์อนุภาคละเอียดพิเศษให้อายุการใช้งานยาวนานสำหรับการตัดเฉือนเหล็กกล้าชุบแข็งด้วยความเร็วสูง

รหัสสินค้า
FX-EBD-6-R0.1
FX-EBD-6-R0.2
FX-EBD-6-R0.3X1.1
FX-EBD-6-R0.3X1.8
FX-EBD-6-R0.4X1.5
FX-EBD-6-R0.4X2.4
FX-EBD-6-R0.5X1.8
FX-EBD-6-R0.5X2.5
FX-EBD-6-R0.6X2.2
FX-EBD-6-R0.6X3
FX-EBD-6-R0.7X3.5
FX-EBD-6-R0.8X4
FX-EBD-6-R0.9X4.5
FX-EBD-6-R0.15
FX-EBD-6-R0.25X1.5
FX-EBD-6-R0.75X2.7
FX-EBD-6-R0.75X3.8
FX-EBD-6-R1X3.6
FX-EBD-6-R1X5
FX-EBD-6-R1.5X6
FX-EBD-6-R1.25X5
FX-EBD-6-R1.75X6
FX-EBD-6-R2X6
FX-EBD-6-R2.5X7.5
FX-EBD-6-R3X9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)

฿ 4,998.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.10.2-8544402

฿ 4,744.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.4-8544404

฿ 4,527.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.61.185448060.55

฿ 4,527.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.61.885444060.55

฿ 4,527.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.81.585448080.75

฿ 4,527.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.82.485444080.75

฿ 4,098.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.511.885448100.95

฿ 4,098.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.512.585444100.95

฿ 4,098.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.61.22.285448121.15

฿ 4,098.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.61.2385444121.15

฿ 4,827.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.71.43.585444141.35

฿ 4,943.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.81.6485444161.55

฿ 4,827.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.91.84.585444181.75

฿ 4,744.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.150.3-8544403

฿ 4,527.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.250.51.585444050.45

฿ 4,306.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.52.785448151.45

฿ 4,306.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.53.885444151.45

฿ 4,306.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 123.685448201.95

฿ 4,306.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12585444201.95

฿ 4,605.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.53685444302.85

฿ 4,605.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.252.5585444252.4

฿ 5,081.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.753.5685444353.85

฿ 4,605.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 24685444403.85

฿ 4,920.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.557.585444504.85

฿ 5,206.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 36985444605.85

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 50 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.005 to +0.005 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย