1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน CRN-HS-EBD (รหัสสินค้า)

ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน CRN-HS-EBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,562.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บรรลุผลสำเร็จของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำสูงโดยการรวมการหดตัวและ HSK
วัสดุชิ้นงาน: อะลูมิเนียม/ ทองแดง/ เรซิ่น
สำหรับ การเคลือบผิว โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (CrN)
หมวดหมู่ มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต
จำนวนฟลุต(ชิ้น)2
มุมเอียงของฟันเกลียว: เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 44°), ความแม่นยำ R (µm) ±10

รหัสสินค้า
CRN-HS-EBD-R0.5X2.5
CRN-HS-EBD-R0.75X3.8
CRN-HS-EBD-R1X5
CRN-HS-EBD-R1.5X7.5
CRN-HS-EBD-R2X10
CRN-HS-EBD-R2.5X12.5
CRN-HS-EBD-R3X15
CRN-HS-EBD-R4X20
CRN-HS-EBD-R5X25
CRN-HS-EBD-R6X30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)

฿ 3,562.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.515062.585343100.95

฿ 3,780.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.55063.885343151.45

฿ 3,562.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12506585343201.95

฿ 3,705.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.535067.585343302.85

฿ 3,705.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 245061085343403.85

฿ 4,116.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.5550612.585343504.85

฿ 4,116.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 365061585343605.7

฿ 5,316.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 486082085343807.6

฿ 6,715.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 51070102585344009.5

฿ 8,704.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 612801230853442011.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว CRN ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.01 to +0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย